Pubblica i tuoi prodotti
Daikanyama - Pendant fixture
ZERO

Daikanyama - Pendant fixture

Pendant in painted aluminum.
Voce di capitolato
  • Finish: Painted aluminium. Diffuser in opal glass. Installation: On wire. Wire and mounting details available as accessories. Connection: Terminal block 5x4mm2. Excluding cable. Double conduit entry. Design: Thomas Bernstrand 2013.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDaikanyama_wire_mounted
  • Famiglia di prodottoDaikanyama
  • Gruppo di famigliaWire pendant
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2019-10-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)285
  • Larghezza (mm)420
  • Profondità (mm)420
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)1.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Descrizione Uniclass 2015Suspended luminaires

Disponibilità Regionale

Europa Asia Oceania Nord America
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
Prodotti simili