Pubblica i tuoi prodotti
Ginza - Pendant fixture
ZERO

Ginza - Pendant fixture

4.9 su 5 stelle4.9(10 recensioni)
Pendant fixture with 3 x spotlights
Voce di capitolato
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours, lenghts, more spotlights on request. LED info 3 x System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, 2,5 m wire. Connection Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGinza_Horisontal
  • Famiglia di prodottoGinza
  • Gruppo di famigliaPendant
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2019-10-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)230
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)150
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)5.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Descrizione Uniclass 2015Suspended luminaires

Disponibilità Regionale

Europa Asia Oceania Nord America
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
Prodotti simili