Pubblica i tuoi prodotti
Ginza
ZERO

Ginza

4.5 su 5 stelle4.5(6 recensioni)
Ceiling & Wall spotlight
Voce di capitolato
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours on request. LED info System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, on wall or on 3-phase track. Connection 8432 - 3-phase universal adaptor. Dimmable model incl. Global pulse track adaptor. 8433 - Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGinza_Single_spotlight
  • Famiglia di prodottoGinza
  • Gruppo di famigliaSpotlight
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2019-11-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)243
  • Larghezza (mm)150
  • Profondità (mm)150
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)1.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Descrizione Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires

Disponibilità Regionale

Europa Asia Oceania Nord America
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
Prodotti simili