Pubblica i tuoi prodotti
Hoop - Pendant fixture
Hoop - Pendant fixture
Hoop - Pendant fixture
    ZERO

    Hoop - Pendant fixture

    Pendant fixture with opal glass shade
    Voce di capitolato
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, blue RAL 5002 or orange RAL 2004. Other colours on request. Inner shade in matt opal glass. LED info: System power 18W. Luminaire Luminous Flux 1715LM . CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Mounting: In ceiling, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Front 2018.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHoop_pendant
    • Famiglia di prodottoHoop
    • Gruppo di famigliaPendant
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)650
    • Larghezza (mm)623
    • Profondità (mm)623
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)4.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
    • Descrizione Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America
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
    Prodotti simili