Pubblica i tuoi prodotti
Lumo catenary outdoor
Lumo catenary outdoor
Lumo catenary outdoor
    ZERO

    Lumo catenary outdoor

    Finish

    Powder coated die-cast aluminum in black RAL 9005. Wire-fitting in stainless steel.
    Diffuser in matt acrylic. Other colours on request.

    Led info

    System power: 22W. Luminaire Luminous Flux 1690LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/50000H. Can be delivered with 2700K, 4000K on request.

    Installation

    On wire, 3-6mm.

    Connection

    Delivered with 2 m black cable and a 3-pin or 5-pin (Dali) screw connector x2,5mm2 Standard terminal box does not permit through-wiring. Screw connector for through-wiring available on request.

    Design

    Thomas Bernstrand 2023.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolumo-catenary-outdoor
    • Famiglia di prodottoLumo
    • Gruppo di famigliaPendant
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)315
    • Larghezza (mm)250
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio verniciato a polvere
    • Peso Netto (Kg)3.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America
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
    Prodotti simili