Pubblica i tuoi prodotti
Poker Pendant fixture
Poker Pendant fixture
    ZERO

    Poker Pendant fixture

    Pendant fixture
    Voce di capitolato
    • Finish: Aluminium, painted white or black. Other colours on request. Diffuser in matt acrylic. LED information: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1008LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wire and cable pendant, 2 m, other lengths on request. Connection: Terminal block 3x2,5mm2, when HFF terminal block 5x4mm2. Design: Thomas Bernstrand 2007
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPoker_pendant
    • Famiglia di prodottoPoker
    • Gruppo di famigliaPendant
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2019-11-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcrilico
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)5.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Descrizione Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America
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
    Prodotti simili