Pubblica i tuoi prodotti
Poster Pendant fixture
ZERO

Poster Pendant fixture

Pendant fixture
Voce di capitolato
  • Finish: Painted aluminium. White, black, redorange RAL 040 50 70 or grey RAL 000 50 00. Diffuser in opal acrlylic. The shade is turnable. LED info: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1700LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: In ceiling, 2 meter wire. Connection: 2,5 m cable with plug, when HFF without plug. Design: TAF 2014
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPoster_pendant
  • Famiglia di prodottoPoster
  • Gruppo di famigliaPendant
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2019-11-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)50
  • Larghezza (mm)1250
  • Profondità (mm)50
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcrilico
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)3.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Descrizione Uniclass 2015Suspended luminaires

Disponibilità Regionale

Europa Asia Oceania Nord America
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
Prodotti simili