Pubblica i tuoi prodotti
Thirty
Thirty
    ZERO

    Thirty

    Wall & ceiling fixture
    Voce di capitolato
    • Finish: Turnable wall- ceiling fixture in painted aluminium. Diffuser in microprisma. Other colours on request. Led info: System power: 16W. Luminaire Luminous Flux: 1043LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Installation: In ceiling or on wall. Connection: Terminal block 5x4mm2. Design: Samuel Wilkinson 2013
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoThirty_wall_ceiling_fixture
    • Famiglia di prodottoThirty
    • Gruppo di famigliaCeiling & wall fixture
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2019-11-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)164
    • Larghezza (mm)247
    • Profondità (mm)247
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)0.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Descrizione Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America
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
    Prodotti simili