製品の公開
LED Direct-Indirect Indoor Tennis Light
LED Direct-Indirect Indoor Tennis Light
LED Direct-Indirect Indoor Tennis Light
LED Direct-Indirect Indoor Tennis Light
    1st Source Lighting

    LED Direct-Indirect Indoor Tennis Light

    Google翻訳”,

    屋内テニス用の直線設計の LED 直接間接屋内テニス ライト。完全なコート システムとしてまとめられた 8 フィートの LED コート サイド フィクスチャは、床から天井まで照らす 35% のアップライトを提供します。調整可能な角度ブラケットは、ユニストラットに直接取り付けられ、測定された間隔で簡単にポイント アンド エイミングの設置が可能です。

    製品の特徴

    • 高いLPWで効率が向上
    • コート全体の照明
    • ワイヤレス制御オプションも利用可能
    • オフ(0%)、10%、またはライン電圧による調光
    • 反射ゼロの拡散アクリルレンズ
    • 耐用年数 > 100,000時間 (L90)
    • 米国製、BAA準拠

    仕様
    • Specifications

      High flux linear LED modules, 80+ CRI, 3500K, 4000K or 5000K CCT. Constant current LED power supplies, power factor > 0.9, THD < 20%, 50-60 Hz, universal voltage 120-277v, 347v or 480v.

      1st Source Lighting LED fixtures are proudly manufactured using the highest quality components such as Advance, Sylvania Osram, Samsung and Tridonic.

      Construction

      .032″ white pre-painted vented aluminum housing and LED module tray. Heavy duty .090″ angle brackets are provided for direct mount to unistrut. Linear diffused acrylic lens eliminates glare.

      All fixtures are made in the USA and 100% bench tested prior to shipping.

      Dimming & Control Options

      Dim to off (0%), 10% or by line voltage. Consult factory for wireless controls options. Schedule and control lighting for your entire facility via remote switch, smartphone, PC or handheld device.

      Ratings & Warranty

      Operating temperature: -20ºF to 122ºF, rated service life > 100,000 hours (L90), CSA listed, BAA compliant, RoHS compliant. 5-year product warranty. Extended product warranties are available.

      Lighting Layouts

      1st Source Lighting also offers free lighting layouts to support your facility’s next upgrade or new construction project. Please contact us for details.

    技術仕様
    • Unique ref8-foot-led-tennis-court-side-fixture
    • コレクションセットLight Fixtures
    • コレクションLED Indoor Tennis Lights
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001716
    • ETIM 名High bay luminaire
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_46
    • Uniclass2015詳細Light-emitting diode (LED) luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures