製品の公開
LED Direct-Indirect Indoor Pickleball Light
LED Direct-Indirect Indoor Pickleball Light
LED Direct-Indirect Indoor Pickleball Light
    1st Source Lighting

    LED Direct-Indirect Indoor Pickleball Light

    Google翻訳”,

    優れた均一性とコート全体の照明を実現する 35%~40% の間接アップライトを備えたリニア LED 直接間接屋内ピックルボール ライト。角度付きブラケットを使用したユニストラットによる標準取り付けにより、天井構造への取り付けに最大限の柔軟性が提供されます。長さは 4 フィートまたは 8 フィートから選択できます。

    製品の特徴

    • 高いLPWで効率が向上
    • 直接間接照明
    • ワイヤレス制御オプションも利用可能
    • 反射防止拡散アクリルレンズ
    • CourtReserveシステムと互換性あり
    • 耐用年数 > 100,000時間 (L90)
    • アメリカ製、BAA準拠

    アプリケーション

    屋内ピックルボール コート専用に設計されています。

    仕様
    • Specifications

      High flux linear LED modules, 80+ CRI, 3500K, 4000K or 5000K CCT. Constant current LED power supplies, power factor > 0.9, THD < 20%, 50-60 Hz, universal voltage 120-277v, 347v or 480v.

      1st Source Lighting LED fixtures are proudly manufactured using the highest quality components such as Advance, Sylvania Osram, Samsung and Tridonic.

      Construction

      .032″ white pre-painted vented aluminum housing and LED module tray. Heavy duty .063″ angle brackets are provided for direct mount to unistrut. Linear diffused acrylic lens eliminates glare.

      All fixtures are made in the USA and 100% bench tested prior to shipping.

      Dimming & Control Options

      Dimming to 0%, 10% or dim by line voltage. Consult factory for wireless controls options. Schedule and control lighting for your entire facility via remote switch, smartphone, PC or handheld device. Compatible with CourtReserve Tennis & Pickleball Club Management systems.

      Ratings & Warranty

      Operating temperature: -20ºF to 122ºF, rated service life > 100,000 hours (L90), CSA listed, BAA compliant, RoHS compliant. 5-year product warranty. Extended product warranties are available.

      Lighting Layouts

      1st Source Lighting also offers free lighting layouts to support your facility’s next upgrade or new construction project. Please contact us for details.

    技術仕様
    • Unique refled-pickleball-lights
    • コレクションセットLight Fixtures
    • コレクションLED Indoor Pickleball Lights
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_46
    • Uniclass2015詳細Light-emitting diode (LED) luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures