製品の公開
Glass pony wall
3form Europe

Glass pony wall

Google翻訳”,
ガラスポニーウォール総寸法:48 "H x 10" W x 96 "L床に固定する必要がありますおおよそのフットプリント:10" x 96 "ガラスパネルの寸法:91" W x 44"H部屋の仕切りやレセプションデスクの背面に最適特徴注がれたガラスは3Dの外観を持っています(3)エッジが磨かれています(2つの側面と上部)製粉所が含まれています(塗装グレード)標準C3色に一致するように塗装されたユニットガラスを製粉所にかしめるために含まれている透明なシリコンのチューブ1つGlassのリードタイム
技術仕様
  • Unique refpony_wall
  • コレクションセットxxxx
  • コレクションyyyy
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-11-01
  • エディション2
  • 高さ(inch)46
  • 幅(inch)96
  • 奥行き(inch)10
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • OmniClassNumber23-13 19 13 11 17
  • OmniClassタイトルSolid Glass Sheets

類似製品

5つ星のうち4.7 4.7 (26)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)