製品の公開
Glass, Frosted, 4mm

Glass, Frosted, 4mm

Google翻訳”,

すりガラスは、透明な板ガラスのサンドブラストまたは酸エッチングによって製造されます。これにより、ガラス板の片側にくぼみのある表面が作成され、通過する光を散乱させることでガラスを半透明にし、光を透過しながら画像をぼかす効果があります。




技術仕様
  • Unique refglass_frosted_4
  • コレクションセットMaterials
  • コレクションBuilding materials
  • タイプ建築資材
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 奥行き(mm)4
関連
  • 主なマテリアルガラス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC名称Glass products
  • UNSPSC301717
  • Uniclass2015コードPr_25_71_33_35
  • Uniclass2015詳細Glass panels
  • MasterFormat 2014 コード08 80 00
  • MasterFormat 2014 タイトルGlazing
  • OmniClassNumber23-13 19 13 11 17
  • OmniClassタイトルSolid Glass Sheets
  • UniFormatIIコードB20
  • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE