製品の公開
1.0" Concealed Brackets
1.0" Concealed Brackets
    A&M Hardware

    1.0" Concealed Brackets

    Google翻訳”,

    A&M Hardwareでは、機能性とシームレスなデザインを融合させた隠しブラケットと隠し棚受けのオプションを取り揃えています。すっきりとしたすっきりとした美しさと確かなサポートを重視する方にとって、隠しブラケットは洗練されたソリューションです。フローティングシェルフの美しさを際立たせたい場合でも、カウンタートップのエレガンスを保ちたい場合でも、当社の隠しブラケットはミニマルなスタイルと確かな補強の完璧なバランスを実現します。目立たないサポートで空間を格上げし、構造的な堅牢性を維持しながら表面を美しく見せる、さまざまな隠しブラケットをご覧ください。

    隠しブラケット機能

    • 1.0インチバージョンは、9インチ、12インチ、15インチ、18インチのアーム長さで、ブラックまたはホワイトでご利用いただけます。
    • 2.0インチバージョンは、9インチ、12インチ、15インチ、18インチ、21インチ、24インチ、30インチのアーム長さでご利用いただけます。
    • 2.0インチのアーム長さは9インチ、12インチ、18インチ、24インチで、色はブラック、ホワイト、グレー、アーモンドからお選びいただけます。
    • 2.0インチのアーム長さ15インチ、21インチ、30インチ。色は黒または白のみ。
    • 上部延長部付き(EC)と上部延長部なし(C)が利用可能
    • 上部延長部(サポートアームの上)は優れた強度を提供します
    • 荷重制限範囲はペアあたり300ポンドから7960ポンド
    • 取り付け用ハードウェア付属(3/8インチ-16×3ボルトアセンブリ)
    • すべての溶接が裏側にあるため、簡単にきれいに取り付けられます
    • すべてのサイズが1箱に2個ずつ入っています
    技術仕様
    • Unique ref1-concealed-brackets
    • コレクションセットBrackets
    • コレクションConcealed Brackets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - アンカー・フィキシング
    • Uniclass2015コードPr_20_85_09
    • Uniclass2015詳細Brackets
    • MasterFormat 2014 コード05 45 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Support Assemblies
    • OmniClassNumber23-13 23 11 19 15
    • OmniClassタイトルFraming Anchors