製品の公開
2.0" Concealed Flat Brackets
A&M Hardware

2.0" Concealed Flat Brackets

Google翻訳”,

当社の隠しフラットメタルブラケットコレクションは、幅広い用途に欠かせないコンポーネントを提供します。棚ユニット、カウンタートップの設置、木工プロジェクトなど、どんな作業でも、必要な信頼性の高いサポートと安定性を提供するフラットブラケットをご用意しています。洗練されたデザインと耐久性に優れた構造により、当社のフラットブラケットはプロジェクトにシームレスに溶け込み、強固な基盤を提供しながら、あなたの創造性を最大限に引き出します。シンプルさと強度を兼ね備え、プロジェクトをさらにレベルアップさせる、当社の汎用性の高いフラットブラケットセレクションで、可能性を探求してください。

隠しフラットブラケットの特徴

  • CFLAT および ECFLAT ブラケットは 2.0 インチまたは 1.0 インチ バージョンでご利用いただけます
  • 9インチ、12インチ、15インチ、18インチ、21インチ(2.0インチのみ)、24インチ(2.0インチのみ)のサポートアームをご用意
  • 上部延長部付き(EC)と上部延長部なし(C)が利用可能
  • 上部延長部(サポートアームの上)は追加の強度を提供します
  • 荷重制限範囲はペアあたり1100ポンドから4900ポンド
  • 取り付け金具付属
  • 3/8” - 2.0ブラケット用16 x 3ボルトアセンブリ
  • 1.0ブラケット用¼” – 16 x 3”ボルトアセンブリ
  • すべての溶接が裏側にあるため、簡単にきれいに取り付けられます
  • すべてのブラケットは黒と白のパウダーコートでご利用いただけます
  • すべてのサイズが1箱に2個ずつ入っています
  • 半インチの水平サポートアームは完全に隠すことができます
技術仕様
  • Unique ref2-concealed-flat-brackets
  • コレクションセットBrackets
  • コレクションConcealed Flats
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - アンカー・フィキシング
  • Uniclass2015コードPr_20_85_09
  • Uniclass2015詳細Brackets
  • MasterFormat 2014 コード05 45 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Support Assemblies
  • OmniClassNumber23-13 23 11 19 15
  • OmniClassタイトルFraming Anchors