製品の公開
Extended Concealed Flat HD Bracket
A&M Hardware

Extended Concealed Flat HD Bracket

Google翻訳”,

化粧台や長尺投影用途向けの隠し支持構造

A&M HardwareのインバーテッドコンシールドおよびコンシールドフラットHDブラケットは、3つの異なる構成でスチール製の隠しサポートを提供します。INVC18とINVC21は、フローティングタイプとレイズドタイプの洗面化粧台向けに設計されており、CFHD30とECFHD30は、30インチのスリムな突出オプションを提供します。
仕様
  • Extended Concealed Flat HD Bracket Features

    • New slim steel design
    • 1-inch tube projection
    • 3-inch width
    • 30-inch projection (ECFHD30)
    • 26-inch vertical attachment area
    • Upper extension above the support arm for additional strength
    • Load limit range of 2,000 to 2,500 pounds per pair
    • Mounting hardware included: 3/8-inch - 16 x 3-inch carriage bolt assemblies
    • Reverse-side welds for a clean installation
    • Packaged two pieces per box
    • Available in Black powder coat or Formica 909-58
    • Backing recommended when used with metal studs
技術仕様
  • Unique refextended-concealed-flat-hd-bracket
  • コレクションセットBrackets
  • コレクションConcealed Brackets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国中華人民共和国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - アンカー・フィキシング
  • Uniclass2015コードPr_20_85_09
  • Uniclass2015詳細Brackets
  • MasterFormat 2014 コード05 45 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Support Assemblies
  • OmniClassNumber23-13 23 11 19 15
  • OmniClassタイトルFraming Anchors