製品の公開
Heavy Duty Adjustable Support Brackets
Heavy Duty Adjustable Support Brackets
    A&M Hardware

    Heavy Duty Adjustable Support Brackets

    Google翻訳”,

    カスタマイズ可能な収納ソリューションをお探しなら、A&M Hardwareは高耐久性の可動棚ブラケットをご用意しています。柔軟性と強度を兼ね備えた当社の可動棚ブラケットは、お客様一人ひとりのニーズに合わせた収納ソリューションの構築をサポートします。ダイナミックなワークスペースの整理、ガレージ収納、リビングエリアの最適化など、A&M Hardwareの可動棚ブラケットは、お客様のニーズに合わせて進化する、柔軟な棚の基盤となります。耐久性と機能性を重視した当社の可動棚ブラケットは、収納容量の最大化とデザイン美観の完璧なバランスを実現します。空間を有効活用しながら、空間の視覚的な魅力を高める可動棚ブラケットの可能性をぜひご検討ください。

    耐久性の高い調整可能なブラケットの特徴

    当社の頑丈な棚ブラケットは最大2400ポンド(約1130kg)の荷重に耐えることができ、フローティングシェルフに最適です。これらの調整可能なブラケットには、12インチまたは18インチの水平アームが装備されており、幅広いサイズの棚に対応します。

    • シンプルで丈夫、調整可能なサポートブラケット
    • ブラック(909-58)またはホワイト(933-58)からお選びいただけます


    技術仕様
    • Unique refheavy-duty-adjustable-support-brackets
    • コレクションセットBrackets
    • コレクションHeavy Duty Adjustable Support Brackets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - アンカー・フィキシング
    • Uniclass2015コードPr_20_85_09
    • Uniclass2015詳細Brackets
    • MasterFormat 2014 コード05 45 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Support Assemblies
    • OmniClassNumber23-13 23 11 19 15
    • OmniClassタイトルFraming Anchors