製品の公開
Inverted Concealed Brackets
A&M Hardware

Inverted Concealed Brackets

Google翻訳”,

フローティング式および高架式洗面化粧台用の逆向き隠しブラケット

INVC18とINVC21は、サポートアームの突起部の上と下に垂直な取り付けエリアを設けています。この設計により、フローティングタイプまたは高架タイプの洗面台の下にオープンスペースを確保しつつ、サポート部を隠すことができます。

仕様
  • Inverted Concealed Bracket Features

    • 2.0" version 18" (INVC18) & 21” (INVC21) support arm lengths
    • Steel construction
    • Mounting hardware included (3/8" - 16 x 3" carriage bolt assemblies)
    • Concealed bracket attachment for floating and raised vanities
    • Easily allows space below vanity of 6” or more vertical attachment area above and below projection
    • Load limit range of 1,500 to 1,800 pounds per pair
    • All welds on reverse for easy, clean install
    • Each bracket model is packaged 2 pieces per box, pricing per piece
技術仕様
  • Unique refinverted-concealed-bracket-invc-18-invc-21
  • コレクションセットBrackets
  • コレクションConcealed Brackets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国中華人民共和国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - アンカー・フィキシング
  • Uniclass2015コードPr_20_85_09
  • Uniclass2015詳細Brackets
  • MasterFormat 2014 コード05 45 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Support Assemblies
  • OmniClassNumber23-13 23 11 19 15
  • OmniClassタイトルFraming Anchors