製品の公開
Island Bars and Brackets
Island Bars and Brackets
    A&M Hardware

    Island Bars and Brackets

    Google翻訳”,

    キッチンアイランドブラケットは、キッチンアイランドを美しく安定感のある空間へと変えるために必要なサポートを提供します。新しいキッチンを設計する場合でも、既存のキッチンをアップグレードする場合でも、当社のキッチンアイランドブラケットは、アイランドカウンタートップのサポートシステムに不可欠なコンポーネントです。キッチンアイランドサポートブラケットは、キッチンカウンタートップの耐久性と強度を確保し、アイランドとの接合を強化します。A&M Hardwareのアイランドサポートブラケットは、アイランドカウンタートップの張り出し部分をしっかりと支えるように設計されており、実用的な補強とシームレスな外観の両方を実現します。

    アイランドブラケットの特徴

    • ハードウェアが付属するワンサイズの取り付けブラケット
    • バーの長さは3種類あります: 15インチ、34インチ、40インチ
    • バーは厚さ1/2インチ、幅2インチのスチール製です
    • バーには複数の皿穴があり、簡単にカスタマイズできます。
    • 荷重制限範囲は350ポンドから3250ポンド
    • アイランドやバーに最適
    技術仕様
    • Unique refisland-bars-and-brackets
    • コレクションセットBrackets
    • コレクションIsland Brackets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - アンカー・フィキシング
    • Uniclass2015コードPr_20_85_09
    • Uniclass2015詳細Brackets
    • MasterFormat 2014 コード05 45 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Support Assemblies
    • OmniClassNumber23-13 23 11 19 15
    • OmniClassタイトルFraming Anchors