製品の公開
Table Marcus, 160 x 90 cm, white
ABA Skol

Table Marcus, 160 x 90 cm, white

Google翻訳”,
テーブルには縁がありませんが、テーブルトップの下に補強が施されているため、テーブルは丈夫で安定しています。テーブルの脚は白樺の無垢材です。 MDFのコアと吸音リノリウムマーモリウムデシベルの表面を備えたテーブルトップ。このリノリウムは天然素材でできており、北欧の白鳥によってエコラベルが付けられています。テーブルトップの角は丸く、テーブルの脚は丸いです。テーブルにはさまざまなサイズと高さがあります。テーブルトップには9種類の色があり、脚にはニスを塗った白樺または白があります。テーブルトップには、テーブルの脚に応じて、バーチまたは白のABSエッジがあります。
仕様
  • Fulfils the requirements of Möbelfakta. Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.

技術仕様
  • Unique ref6423702
  • コレクションセットTables
  • コレクションMarcus
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)720
  • 幅(mm)1600
  • 奥行き(mm)900
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルリノリウム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)33
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
  • OmniClassNumber23-21 25 11 13
  • OmniClassタイトルClassroom Furniture
  • UniFormatIIコードE2020
  • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings

対応地域

ヨーロッパ