製品の公開
Student table Decibel, 180 x 80 cm
ABA Skol

Student table Decibel, 180 x 80 cm

Google翻訳”,
学校の騒がしい環境に適した丈夫なテーブル。テーブルの表面には、吸音性のあるリノリウムマーモリウムデシベルがカーペットに敷かれています。これは、17 dBの音を低減する天然素材で、北欧の環境ラベリングのラベルが付いています。カーペットはABSエッジでチップボードに接着されています。ベースは、調整可能な脚を備えた灰色の粉末コーティングされたスチールフレームです。さまざまなサイズとさまざまな高さでご利用いただけます。
仕様
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
技術仕様
  • Unique ref9338827
  • コレクションセットTables
  • コレクションStudent
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)720
  • 幅(mm)1800
  • 奥行き(mm)800
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルリノリウム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国ボスニア・ヘルツェゴビナ
  • 正味重量(kg)37
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具