製品の公開
Actuating Drive-Busch-Jaeger
ABB

Actuating Drive-Busch-Jaeger

Google翻訳”,

HVACシステム。従来の室温コントローラー(例:1094 U)またはKNX、またはfree @ home暖房/バルブアクチュエーター(例:6164 / 46、6254 / 0.XX)に関連するヒーターおよび冷却天井の作動用。機能表示付き(開閉)。閉じたときに電源が切れる最大。開閉時間:3.5分取り付けには、適切なバルブアダプターが必要です。電源入力:4 mA(約1 W)突入電流:<550 mA(最大100 ms)接続ケーブル:1.0 m(プラグ可能)。

技術仕様
  • Unique refActuatingDrive-Busch-Jaeger
  • コレクションセットHVAC System
  • コレクションHVAC System
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)574
  • 幅(mm)584
  • 奥行き(mm)440
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他

対応地域

ヨーロッパ
ドイツ