製品の公開
Analog actuator_Busch-Jaeger
ABB

Analog actuator_Busch-Jaeger

Google翻訳”,

Analogue Actuatorは、KNXテレグラムを電圧(0〜10V)信号に変換します。これらのアナログ出力信号は、規制プロセスに影響を与えるために使用されます。たとえば、暖房、空調、または換気アプリケーション用のデバイスは、バスシステムを介して送信される情報に応じて動作を調整できます。このアナログアクチュエータは、表面実装用のハウジングを備えた2つ折りのデバイスです。

仕様
  • Color:Light grey
    Degree of Protection:IP54
    Mounting Type:Surface Mounted
    Number of LEDs:0
    Number of Outputs:2
    Output Voltage (Uout):0 ... 10 V DC
    Power Loss:0.3 W

技術仕様
  • Unique refAnalog-actuator-Busch-Jaeger
  • コレクションセットHome e Building Automation Systems
  • コレクションAnalogue Actuator
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー