製品を公開する
Analogue Actuator
ABB

Analogue Actuator

Google翻訳,

Analogue Actuatorは、KNXテレグラムを電圧(0〜10V)信号に変換します。これらのアナログ出力信号は、規制プロセスに影響を与えるために使用されます。

仕様
  • The Analogue Actuator converts telegrams received via KNX
    into analog output signals. The device has two outputs. The
    analog outputs can be used independently of one another as
    voltage outputs with adjustable output signals.

技術仕様
  • 固有参照番号Analogue-Actuator
  • 製品ファミリStandard Outputs
  • 製品グループAnalogue Actuators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-21
  • 版番号1
  • 高さ(mm)117
  • 幅(mm)117
  • 奥行き(mm)51
関連
  • 主要素材プラスチック
  • 副素材メタル
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - 制御パネル
  • Uniclass 2015 コードAc_65
  • Uniclass 2015 説明Ventilation and air conditioning activities
  • CSI MasterFormat 2014 コード13 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルControlled Environment Rooms
  • CSI UniFormat II コードD3060
  • CSI UniFormat II タイトルControls and Instrumentation