製品の公開
ENEL RMU GSM001 - SafeRing CCF - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated
ABB

ENEL RMU GSM001 - SafeRing CCF - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated

Google翻訳”,

ガス絶縁リング本体SafeRing

中電圧(MV)SF6二次配電用絶縁リング本体

GSM001技術仕様に準拠した24kVのENELカスタマイズバージョン

SafeRingは、二次配電ネットワークのリング本体(RMU)です。 6〜40.5kVの範囲内のほとんどのスイッチングアプリケーションに適した18の異なる構成で利用できます。配信ネットワーク内で主に必要とされる標準化されたRMU構成は、要求に応じて拡張できます。

SafeRingは、すべての充電部とスイッチング機能を含むステンレス鋼タンクを備えた完全に密閉されたシステムです。一定の大気条件を備えた密閉鋼タンクは、高レベルの信頼性、人員の安全、および実質的にメンテナンスフリーのシステムを保証します。

仕様
  • Product scope

    • 12-24 kV, 630A    
    • 36-40.5 kV, 630A      

    Key benefits

    • Completely sealed system
    • Safe and reliable operation
    • Smart grid enabled
    • Compact design with small footprint and low physical weight
    • Most typical variants: RMU with standard variants up to 5 modules (12-24kV) or 4 modules (36kV)
    • Harmonized for higher flexibility: Select SafePlus switchgear for more options

    Key features

    • Minimal maintenance
    • No live parts exposed
    • One full range up to 40.5kV
    • Module width: 325mm for 12-24kV, 420mm for 36kV
    • Optional integrated remote control and monitoring unit
    • Optional arc suppressor: No gases released even in arc fault cases
技術仕様
  • Unique refENEL-RMU-GSM001-Medium_Voltage-Switchgear
  • コレクションセットSafeRing
  • コレクションGas Insulated Medium Voltage Switchgear
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2021-10-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical fittings
  • UNSPSC39121311
  • Uniclass2015コードPr_60_70_36
  • Uniclass2015詳細High voltage switchgear and transformers
  • OmniClassNumber23-35 31 31 11 11
  • OmniClassタイトルElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution

対応地域

ヨーロッパ 南アメリカ