製品の公開
MISTRAL65-65H - Wall mounting
ABB

MISTRAL65-65H - Wall mounting

5つ星のうち4.34.3(12 レビュー)
Google翻訳”,
MISTRAL65は、ABBの最も革新的なIP65定格の民生用ユニットのシリーズです。ケーブル接続時間を短縮し、モジュラーDINレールMCB、MCCB、およびフロントパネルデバイスを完全に統合できるように設計されています。エレガントでモダンな外観のおかげで、高度なIP保護が必要な商業環境や住宅環境に設置できます。
仕様
  • Main features Halogen free (version GWT 650°C) High mechanical strength: IK09 High insulation protection degree: IP65 Blind door RAL 7035 Transparent door “blue petrol”
技術仕様
  • Unique refMISTRAL65-65H-Wall-mounting
  • コレクションセットMISTRAL
  • コレクションDistribution Enclosure
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルメタル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC26
  • Uniclass2015コードCo_70_30
  • Uniclass2015詳細Electricity distribution complexes
  • MasterFormat 2014 コード26 26 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPower Distribution Units
  • OmniClassNumber23-35 31 00
  • OmniClassタイトルElectrical Power Distribution Devices
  • UniFormatIIコードD3040
  • UniFormatIIタイトルDistribution Systems