製品の公開
Protecta Plus Vertical Split Load Distribution Board
ABB

Protecta Plus Vertical Split Load Distribution Board

5つ星のうち4.84.8(6 レビュー)
Google翻訳”,
Protecta Plusは、英国の設置業者と設計者に、標準的な設置から複雑なサイトまでのすべてのアプリケーションをカバーする柔軟性を提供します。
仕様
  • Available in kit form for over-the counter-supply, the latest generation sub-distribution solution from ABB has been tailored to meet the needs of all segments of the building industry. Main construction features: • Structure in epoxy coated metal sheets, 1mm thickness • Wall installation for indoor environments • Degree of protection - IP43 with door / Mechanical resistance IK 07 • Busbar rating: 250A • Number of ways: 4, 8, 12, 16, 20, 24 • Compliance with IEC BS EN 61439 1-2 • Simple wiring of all cabinets, both horizontally and vertically • Easy internal accessibility for wiring operations and maintenance • Pre-packaged kits for specific applications (e.g. surge protection, metering)
技術仕様
  • Unique refProtecta-Plus-Vertical-Split-Load-Distribution-Board
  • コレクションセットProtecta
  • コレクションDistribution Enclosure
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC26
  • Uniclass2015コードCo_70_30
  • Uniclass2015詳細Electricity distribution complexes
  • MasterFormat 2014 コード26 26 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPower Distribution Units
  • OmniClassNumber23-35 31 00
  • OmniClassタイトルElectrical Power Distribution Devices
  • UniFormatIIコードD3040
  • UniFormatIIタイトルDistribution Systems