製品の公開
RPP 250
ABB

RPP 250

5つ星のうち3.83.8(5 レビュー)
Google翻訳”,
ABBの構成可能なリモートパワーパネル(RPP)は、電力を大量に消費するアプリケーションの要求を満たすのに役立ち、安全で信頼性が高く、省スペースのフットプリントで最大256極の卓越した電力監視と配電を実現します。 RPPは、データセンターエンジニアにとって理想的なソリューションであり、RPPの計画と描画にかかる時間を節約します。構成可能なRPPは、重要なアプリケーションへの継続的な電力を確保し、パネルビルダーが認証コストを大幅に削減するのに役立ちます。
仕様
  • Main features: Incoming Current from 250A up to 1000A 2 – 4 vertical SMISSLINE modules with MCBs and Circuit Monitoring System(CMS) Can support from 64 up to 256 poles (e.g. to rack PDUs inside the server cabinets) Pre-type tested according to IEC 61439-2, certificates available for free Dynamic drawing plan and bill of material for each configuration with configuration app
技術仕様
  • Unique refRPP-250
  • コレクションセットRemote Power Panel (RPP)
  • コレクションPower Distribution
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルメタル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC26
  • Uniclass2015コードCo_70_30
  • Uniclass2015詳細Electricity distribution complexes
  • MasterFormat 2014 コード26 26 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPower Distribution Units
  • OmniClassNumber23-35 31 00
  • OmniClassタイトルElectrical Power Distribution Devices
  • UniFormatIIコードD3040
  • UniFormatIIタイトルDistribution Systems