製品の公開
Busch-SmartTouch
ABB

Busch-SmartTouch

Google翻訳”,

一目で機能
部屋に統合された制御、信号、調整ユニットとしての無料のプログラム可能なKNXタッチディスプレイ。
ABB-ウェルカムドア通信システムの屋内ビデオステーションとして使用されます。
次のKNX標準機能の図解と操作について:-スイッチング-調光-スライダー-ブラインド-RGBW制御要素-ステップスイッチ-シーンスイッチ-表示要素-オーディオ制御要素
シーン機能、ロジック機能、プレゼンスシミュレーション、タイムプログラム付き。
機能:-480KNX制御要素-オーディオ制御要素-RGB制御要素-最大30サイド-80の障害およびアラームメッセージ-30のロジック機能-30のタイマー-20人の参加者のプレゼンスシミュレーション-10のシーンアクチュエータ-1つのオブジェクトRTC
オーディオ信号を補聴器に結合するためのヒアリングループを装備。
1ページに最大16のタッチサーフェスがあるページ表示。
外部電源:20-32 VDC(SELV)またはABB-Welcomeシステムコントローラー経由。
消費者ユニット:15
制御要素:自由にプログラム可能なタッチ面
表示要素:静電容量式タッチディスプレイ1024x600ピクセル
定格電圧:20 V-32 V-
保護クラス(デバイス):IP 20
温度範囲(デバイス):0°C-45°C
保管温度範囲:-20°C-60°C
輸送温度範囲:-20°C-60°C
寸法:(L x W x D):165 mm x 246 mm x 25 mm
取付深さ:15mm
設置位置:水平
取付高さ:150cm
ソフトウェアと説明については、現在のオンラインカタログを確認してください。
追加の動力工具ソフトウェアが必要です。

仕様
  • Article No.: 6136/07-825
    Order No.: 2CKA006136A0204
    EAN: 4011395223420
    Customs tariff number: 85371091
    Preisgruppe: 42
    Preis: 841,00 EUR plus VAT
    Info sheet: Download PDF
    Downloads
    Instruction manual
    DE, EN, NL
    Technical manual
    DE
    NL
    Certificates
    EU-declaration of conformity
    ROHS product declaration
    Software
    Licensing Terms :If the firmware is downloaded, the following licensing terms apply. , 12.05.2017
    Firmware :Busch-SmartTouch® Firmware , V 2.07, 26.08.2019
    Additional software :PowerTool , V 1.2.122, 17.09.2019
    ETS4/ETS5 application :Power-Tool application , V 1.0, 01.06.2017
    Licensing Terms :With the usage the following terms and conditions apply , 01.06.2017

技術仕様
  • Unique refSmartTouch-Busch-Jaeger
  • コレクションセットVisualisation, Display and Signalling
  • コレクションSmartTouch
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-21
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー

対応地域

ヨーロッパ
ドイツ

類似製品

5つ星のうち4.7 4.7 (29)
5つ星のうち4.3 4.3 (9)
5つ星のうち4.1 4.1 (22)
5つ星のうち5.0 5.0 (8)