製品の公開
TwinLine N 44
ABB

TwinLine N 44

Google翻訳”,
TwinLine N 44キャビネットシステムは、TwinLineキャビネットシリーズの世界への参入を示しています。保護クラスIP44までのエネルギー分配として、また利用可能な二重絶縁または接地バージョンでの柔軟な使用に最適化されています。キャビネットは、EDF取り付けフレームに組み立てられたCombiLineNモジュールを使用した内部構成用に準備されています。付属品はTwinLineN55シリーズの部品と同じです。これにより、計画と保管が簡素化されます。 TwinLine N 44は、最大5つのパネル幅のフロアスタンドキャビネットとして利用できます。
仕様
  • Main features Welded enclosures as floor standing cabinets in up to 5 panel widths Both protection classes: I earthed and II double insulated IP protection class: IP44 with door and IP30 without door Compliance with Standard IEC 61439-1, -2 and -3
技術仕様
  • Unique refTwinLine-N-44
  • コレクションセットTwinLine N 44
  • コレクションDistribution Enclosure
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルメタル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC26
  • Uniclass2015コードCo_70_30
  • Uniclass2015詳細Electricity distribution complexes
  • MasterFormat 2014 コード26 26 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPower Distribution Units
  • OmniClassNumber23-35 31 00
  • OmniClassタイトルElectrical Power Distribution Devices
  • UniFormatIIコードD3040
  • UniFormatIIタイトルDistribution Systems