製品の公開
TwinLine N 55 Double Insulated
ABB

TwinLine N 55 Double Insulated

Google翻訳”,
TwinLineシステムにより、ABBは現代の配電の分野で新たなマイルストーンを打ち立てました。 TwinLine N 55は、IEC61439およびDINEN 61439パート1、2、および3に従ってテストされています。TwinLineN55システムは、完全に包括的な製品範囲であり、保護クラスと3つのキャビネットの深さ(深さ225/275/350)の両方で利用できます。 mm)およびすべてIP55の高い保護度を備えています。継続性は、高度な保護から設置の容易さ、現場のすべての要件を満たすことができるポートフォリオに至るまで、分電盤アセンブリ用のこれらの壁取り付けおよび床置きキャビネットの指針です。
仕様
  • Main features Welded enclosures Rated current In up to 850A Both protection classes: I earthed and II double insulated IP protection class: IP55 with door and IP30 without door Compliance with Standard IEC 61439-1, -2 and -3
技術仕様
  • Unique refTwinLine-N-55-Double-Insulated
  • コレクションセットTwinLine N 55
  • コレクションDistribution Enclosures
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルメタル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC26
  • Uniclass2015コードCo_70_30
  • Uniclass2015詳細Electricity distribution complexes
  • MasterFormat 2014 コード26 26 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPower Distribution Units
  • OmniClassNumber23-35 31 00
  • OmniClassタイトルElectrical Power Distribution Devices
  • UniFormatIIコードD3040
  • UniFormatIIタイトルDistribution Systems