製品の公開
Control and Display Tableau_Busch-Jaeger
ABB

Control and Display Tableau_Busch-Jaeger

Google翻訳”,

部屋に統合された制御、信号、調整ユニットとしての無料のプログラム可能なKNXタッチディスプレイ。 ABB-ウェルカムドア通信システムの屋内ビデオステーションとして使用されます。次のKNX標準機能の図解と操作について:-スイッチング-調光-スライダー-ブラインド-RGBW制御要素-ステップスイッチ-シーンスイッチ-表示要素-オーディオ制御要素シーン機能、ロジック機能、プレゼンスシミュレーション、およびタイムプログラムを備えています。機能:-480のKNX制御要素-最大30ページ-80の障害およびアラームメッセージ-30のロジック機能-30のタイマー-20人の参加者のプレゼンスシミュレーション-10のシーンアクチュエータ-1つのRTCオブジェクトオーディオ信号を聴覚に結合するための聴覚ループを装備AIDS。 1ページに最大16のタッチサーフェスがあるページ表示。外部電源:20-32 VDC(SELV)またはABB-Welcomeシステムコントローラー経由。消費者ユニット:15

技術仕様
  • Unique refVisualisation-Display-Signalling_Busch-Jaeger
  • コレクションセットVisualization display
  • コレクションVisualization display
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)165
  • 幅(mm)246
  • 奥行き(mm)25
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー