製品の公開
Weather Sensor
ABB

Weather Sensor

Google翻訳”,

このデバイスは、風速、雨、3方向の明るさ、夕暮れ、気温、昼/夜、GPS信号の日付と時刻を検出します。追加の加熱トランスは必要ありません。

仕様
  • The Weather Sensor WES/A 3.1 detects – primarily in the residential sector – wind speed, rain, brightness in three directions, twilight, temperature and the date and time using the GPS signal.

技術仕様
  • Unique refWeather-Sensor
  • コレクションセットMetrological and Physical Sensors
  • コレクションStandard Inputs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)109
  • 幅(mm)121
  • 奥行き(mm)227
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルプラスチック
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード34 43 23.13
  • MasterFormat 2014 タイトルAutomatic Weather Observation Equipment
  • OmniClassNumber23-35 47 11 15
  • OmniClassタイトルWeather Rated Lighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD3060
  • UniFormatIIタイトルControls and Instrumentation