製品の公開
EOW-i2
ABB

EOW-i2

Google翻訳”,

ABB CRS(旧CGM)オペレーターの行動は、稼働時間、生産量、品質、および安全性に直接影響します。 EOW-iは、応答時間を最小限に抑え、24時間年中無休の運用をサポートすることでオペレーターの効率を最適化するように設計されています。
Extended Operator Workplace(EOW)は、比類のない人間工学、視覚化、および通信ソリューションを提供します
オペレーター向け。 EOW-iは、オペレーターの注意力と、アクションが必要な場合を保証します。本質的な機能を維持します
オペレーターの指先で。すべてが効果的な相互作用とコラボレーションをサポートするように設計されています。
•植物の視覚化と情報をすべて1つのビューに表示します。
•近くにある大きなインタラクティブパネルのプロセス概要。
•制御用の1つの即効性機能キーボード
完全なオペレーター環境。
•制御室のスペースを約30%以上削減します。
•プラント全体のコラボレーションと最適化が改善されました。
•応募者の魅力と仕事の満足度の向上。

効率と幸福のバランス

モニターのセットは、操作の焦点を絞ったビューと一般的なビューの両方を可能にする方法でマウントされます。デスクとモニターの高さ、セカンダリモニターの角度、メインモニターの奥行きは、人間工学に基づいたカスタマイズされたオペレーター環境を確保するために、電動式で調整可能です。パーソナライズされた設定は、各オペレーターの好みに合わせて保存および自動的に復元できます。
EOW-iは、予防的な警戒を促進し、オペレーターの健康に利益をもたらし、持続可能性を保証します。状況認識の向上と
オペレーターに焦点を合わせる健康改善マイクロ環境でのダウンタイムの削減。


仕様
  • EOW-i is available in two models: i2 and i3.

    Size and number of monitors are the main differences.

    • Depth adjustable CLOV (Close Large OverView)

    with two/three 55˝ industrial LCD 4K-UHD

    3840x2160 wide screens, with LED backlight

    • Four/six 24˝ full HD monitors, with simultaneously

    adjustable monitor angle and depth

    • Choose between: The KVM extender solution or in-

    tegrated Ultra Flex computers

    • All adjustable axis motorized, 100-240V 50-60Hz

    • Adjustable “temperature” LED down-light

    • Public Adress (PA) sound speakers

    • Personal sound shower

    • Integrated operator camera

    • Multi client keyboard

    • Separate power feed for desk motors, to ease

    connection via UPS feed

    • Personal settings that can be saved on an RFID tag

    • Frame and columns in silver RAL 9006

    • Level adjustable feet in grey RAL 7015

    High pressure laminate top board:

    • Formica 7927 Folkstone Light Grey
    • Formica 7921Birch

    Other colors or specifications are available on request.

    Disclaimer

    ABB reserves the right to make changes without further notice to any products to improve reliability, function, or design. We also strongly recommend to wait with making any permanent cabling solutions before the desks are on site.


    Search words:

    Operator desk, control room, workstation, desk,

    Operatörsbord, kontrollrum, arbetsstation, skrivbord

    مكتب المشغل, غرفة التحكم, محطة العمل, طاولة مكتب

    Escritorio del operador, sala de control, puesto de trabajo, escritorio,

    Mesa do operador, sala de controle, posto de trabalho, escrivaninha,

    Pupitre opérateur, salle de contrôle, poste de travail, bureau,

    Bedienpult, kontrollraum, arbeitsplatz, schreibtisch.

技術仕様
  • Unique refABB-CRS-EOW-i2
  • コレクションセットOperator desks
  • コレクションWorkstation Control Room
  • タイプ建築資材
  • 公開日2026-06-16
  • エディション1
関連
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル