製品の公開
Cergo B6
ABB

Cergo B6

Google翻訳”,

ABB CRS (旧 CGM) の Cergo B6 は、頑丈な地面ベースと耐久性のあるテーブルトップ (モニターと作業ボードが分割) で構成されています。電動機能やその他のアクセサリはオプションで選択でき、システム全体は豊富な経験に基づいて設計されています。オペレーター デスクは、過酷な 24 時間 365 環境向けの高機能で産業用メインストールです。ISO 11 064 および EEMUA 201 の推奨事項を超えています。モデルは SketchUp 3D 形式で利用可能です。このモデルは、最大 6 / 560 mm 幅のスクリーンを扱います。特殊機器を容易にするためのカスタマイズ。新しい開発に合わせて長期的にアップグレード可能。長期にわたって設計され、長持ちするように作られています。モデル B6 は、さまざまなサイズと形状のモジュール式オペレーター デスク プログラムに属しています。デスクには、さまざまな機能とアクセサリを装備できます。

仕様
  • 4 programmable settings available

    Standard desk models:

    With optional motorized base 100-240V 50-60Hz. 

    Work board: max load 400kg (depending on equipment level)

    Monitor board: max load 250kg (depending on equipment level)

    Frame and columns in silver RAL 9006

    Level adjustable feet in grey RAL 7015

    High pressure laminate top board:

    • Formica 7921 Birch 
    • Formica 7927 Folkstone Light Grey

    Other colors or specifications are available on request

    Disclaimer

    ABB reserves the right to make changes without further notice to any products to improve reliability, function, or design. We also strongly recommend to wait with making any permanent cabling solutions before the desks are on site.


    Search words:

    Operator desk, control room, workstation, desk,

    Operatörsbord, kontrollrum, arbetsstation, skrivbord

    مكتب المشغل, غرفة التحكم, محطة العمل, طاولة مكتب

    Escritorio del operador, sala de control, puesto de trabajo, escritorio,

    Mesa do operador, sala de controle, posto de trabalho, escrivaninha,

    Pupitre opérateur, salle de contrôle, poste de travail, bureau,

    Bedienpult, kontrollraum, arbeitsplatz, schreibtisch.

技術仕様
  • Unique refABB-CRS-Cergo-B6
  • コレクションセットOperator desks
  • コレクションWorkstation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-16
  • エディション1
  • 幅(mm)3676
  • 奥行き(mm)1382
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)300
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル