製品の公開
Cergo B6 - test
ABB

Cergo B6 - test

Google翻訳”,
Cergo B6は、頑丈なベースと耐久性のあるテーブルトップ(モニターとワークボードが分割されています)で構成されています。電動機能やその他のアクセサリはオプションで、システム全体は豊富な経験に基づいて設計されています。Cergoオペレーターデスク - モデルB6 - カーブバージョン 高い機能性を備えたオペレーターデスクシステム 過酷な24時間365日稼働環境向けの産業用主力製品 ISO 11 064およびEEMUA 201の推奨事項を超える Google SketchUp 3D形式でモデルが利用可能 このモデルは最大6+6 / 560 mm幅のスクリーンに対応 特殊機器に対応するためのカスタマイズ 新しい開発に合わせて長期的にアップグレード可能 長期使用を想定して設計され、耐久性に優れています モデルB6は、複数のサイズと形状を持つモジュール式オペレーターデスクプログラムに属しています。デスクには、幅広い機能とアクセサリを装備できます。
仕様
  • In the motorized adjustment option the work-board starts at 650 mm and goes up to 1300 mm at a speed of 30 mm/s. Speed, power, soft start and soft stop can be software adjusted. Power: 230 V or 115 V (50 - 60 Hz) / 345 VA Weight: 240 kg (+60 kg in motorized version) Maximum widespread load is 300 kg Designed for 6 times normal duties. Strong and stable positionality even during extreme conditions. Thanks to the modular system it is also possible to select accessories and functions at a later stage.
技術仕様
  • Unique refcergob6
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-16
  • エディション1
  • 幅(mm)3676
  • 奥行き(mm)1382
関連
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)300
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
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
類似製品