製品の公開
ComfortLine B
ABB

ComfortLine B

Google翻訳”,

壁掛けキャビネット
- 大きなフランジ開口部
- 取り付けパネル用のシンプルなスナップイン技術
- 統合された配線ダクト
- 安全な 3 点式ドア ロック
- 鋼板の後壁

生活環境および作業環境における通信およびメディア デバイスのレパートリーは常に増加しており、住宅、商業、および工業用の建物はますます接続されています。

フランジ サイズの拡大や独自のロック技術など、ComfortLine シリーズの数多くの便利な機能により、日常業務をサポートし、電気設備の設置を迅速かつ簡単にし、将来の要件に備えることができます。


    仕様
      • Numerous options for cable entry at the top, bottom, sides and rear
      • Sheet steel rear wall with cable entry options
      • The door is easy to attach and detach thanks to the upper hinge pin
      • Two mounting levels: rear mounting level for the installation of media panels, front mounting level for the installation of distribution board panels and the distribution panel system CombiLine N
      • Generous wiring space for N/PE cables and tool-free assembly of the N/PE Quick-terminal
      • DIN EN 61439-1/-2/-3
      • Protection class: I, earthed
      • Degree of protection: IP44 (with standard door), IP30 (without door)
      • Mechanical impact strength: IK07
      • Rated current: ComfortLine A/B up to 250 A

      Multi-Dimensions: 

      - Depth: 215 mm

      - Width: 300/550/800/1050/1300 mm

      - Height: 500/650/800/950/1100/1250/1400 mm

    技術仕様
    • Unique refcomfortline-b
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)500
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)160
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアルプラスチック
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • ETIM コードEG000023
    • ETIM 名Distribution boards