製品の公開
Compact Distribution Boards U, UL, TU
ABB

Compact Distribution Boards U, UL, TU

Google翻訳”,
  • フラッシュおよび中空の壁取り付け用
  • さまざまな配布およびメディア パネルを含むバージョン
  • 4つの異なるドアタイプ
  • CombiLine N に最適
  • 上部と下部の標準ケーブル ストレイン リリーフにより、ケーブルをすばやく簡単に固定できます。
  • 両側とDINレールの後ろに十分な配線スペースと洗練された配線システム
  • 36 ~ 192 モジュールの DIN レール容量を備えたフラッシュおよび壁取り付けの実行
仕様
    • Protection classes: II double insulated and I earthed (in connection with earthing set, accessory)
    • Empty as well as Installed with distribution board panels (for DIN-rail application) or mounting plates for media solutions.
    • Equipped with N/PE Quick-terminals for panels with rail mounting devices
    • Distance between DIN rails in the distribution board panels: 125 mm and/or 150 mm
    • DIN EN 61439-1/-3
    • Protection class: II, double insulated
    • Degree of protection: IP31 (with standard door), IP30 (without door)
    • Mechanical impact strength: IK08
    • Rated current: up to 125 A

    Other Dimensions: 

    • Height: 677/827/977/1127 mm in the wall +17 mm on the wall
    • Width: 553/803/1053 mm in the wall + 51 mm on the wall
    • Depth: 120 mm in the wall + 27 mm on the wall
技術仕様
  • Unique refcompact-distribution-boards-u-ul-tu
  • 公開日2022-09-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)527
  • 幅(mm)303
  • 奥行き(mm)120
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • ETIM コードEG000023
  • ETIM 名Distribution boards

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア