製品の公開
Gemini IP 66 Switchboard
ABB

Gemini IP 66 Switchboard

5つ星のうち4.44.4(7 レビュー)
Google翻訳”,
ジェミニ配電盤は、同時射出、技術によって製造されており、ABBはそれを成形技術として使用した最初のメーカーです。このプロセスにより、コンパクトな外部ハードカバーと拡張された内部ソフトコアが得られ、硬化物質(グラスファイバー)を追加することなく、衝撃に対する最高レベルの機械的保護(IK10)が保証されます。 Geminiは、その機械的特性を長期間維持します。
仕様
  • Main Features: Mechanical features: IP66, IK10, GWT 750°C, UV and chemicals resistant RoHS compliant and 100% recyclable Available in 6 sizes and with transparent or blind door
技術仕様
  • Unique refGemini-IP-66-Switchboard
  • コレクションセットSwitchboard
  • コレクションDistribution Enclosure
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルメタル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC26
  • Uniclass2015コードCo_70_30
  • Uniclass2015詳細Electricity distribution complexes
  • MasterFormat 2014 コード26 26 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPower Distribution Units
  • OmniClassNumber23-35 31 00
  • OmniClassタイトルElectrical Power Distribution Devices
  • UniFormatIIコードD3040
  • UniFormatIIタイトルDistribution Systems
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
類似製品