製品の公開
PowerWave 33
ABB

PowerWave 33

Google翻訳”,
  • PowerWave 33 オンラインのダブル コンバージョン UPS であり、データ センターとプロセス制御環境の両方のネットワーク クリティカルなインフラストラクチャに継続的な電力の可用性を提供します。
  • 最大の電力保護を提供する PowerWave 33 は、設置面積が小さく、同等の製品よりも消費電力が少ないため、大幅な節約が実現します。
  • PowerWave 33 は、60kW ~ 500kW のモデル範囲で利用可能で、単一のスタンドアロン UPS として、または最大 10 台の UPS キャビネットを並列に接続したマルチキャビネット UPS システムとして動作するように構成でき、最大 5MW の総電力容量を実現します。 .
仕様
    • High reliability 
    • Battery type Sealed, lead-acid, maintenance-free or NiCd
    • Online double conversion technology
    • Parallelable systems for increased redundancy 
    • Extendable backup time 
    • Ripple-free and temperature controlled battery chargers extend battery life time performance Low cost of ownership 
    • Up to 96% efficiency in double conversion across a wide load range 
    • Up to ≥99% efficiency in eco-mode 
    • Rated output power factor 1.0 
    • Near-unity input power factor at partial and full loads. Compact size 
    • Small footprint offers saving on expensive floor space 
    • Cooling air exhaust through the top of the cabinet – no rear cabinet clearance is required (only 60–120kW and 400 to 500kW units) Efficient service concept 
    • Front access for serviceability and maintenance 
    • User-friendly LCD 
    • Remote monitoring and connectivity options
    • Storage temperature −25 °C to +70 °C
      Operating temperature 0 °C to +40 °C
      Altitude configuration 1000 m without derating

    Multi Dimentions(w x h x d): 

    615 × 1975 × 480 mm

    850 × 1820 × 750 mm

    1100 × 1920 × 750 mm

    1650 × 1994 × 850 mm

技術仕様
  • Unique refpowerwave-33
  • 公開日2022-09-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1975
  • 幅(mm)615
  • 奥行き(mm)480
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置