製品の公開
Presence Tech DualLINE_Busch-Jaeger
ABB

Presence Tech DualLINE_Busch-Jaeger

Google翻訳”,
明るさと動きに依存する照明システムの切り替えと調光用。検出範囲(設置高さ3m用):円形、直径10m。調光インサート6524U-500、6526 U-500、6593 U-500、または6550U-101-500と組み合わせた一定の調光用。 2gang1wayユニット6402Uと組み合わせた2つの独立したライトストリップの制御用。半自動および全自動操作用。リレーインサート用6401U-102、6402 U、6812U-101。 MOS-Fetインサート6804U-101の場合。拡張インサート6805Uの場合。IRモバイルリモートコントロール6010-25を介してリモートコントロールが可能です。インテリジェントなターンオン遅延。監視密度:640のスイッチングセグメントを持つ72のセクター。スイッチオフ遅延:約。 1秒-20分または短時間のパルス調整可能。
技術仕様
  • Unique refPresence-tech-DualLINE_Busch-Jaeger
  • コレクションセットKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • コレクションKNX range
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 正味重量(kg)0.327
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - エレクトロニクス - その他

対応地域

ヨーロッパ