製品の公開
Flush mounted workstation of 3 columns ABB T1111.1 BL
ABB

Flush mounted workstation of 3 columns ABB T1111.1 BL

Google翻訳”,
Niessenブランドの3列のフラッシュマウントワークステーション。付属品:フラッシュ取り付けボックス3列T1193、スタイリングカバーT1173 BL、2つのダブルSchukoソケットアウトレットT1088 BL、データアウトレットのダブルサポートT1016.3 BL
技術仕様
  • Unique refT1111-1-BL
  • コレクションセットworkstation
  • コレクション3121>>ELSB
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-02-11
  • エディション1
  • 高さ(Mm)174
  • 幅(mm)235
  • 奥行き(mm)57
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
  • IFC分類アウトレット
  • ETIM コードEC002759
  • ETIM 名Desk connecting unit
  • OmniClassNumber23-35 27 00
  • OmniClassタイトルElectrical Terminals

類似製品

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得