製品の公開
1 side column_CEM Niessen
ABB

1 side column_CEM Niessen

Google翻訳”,
1サイドカラム、3m、4xSO + 2xSOR + 2xRJ45
仕様
  • 1 side column set, Niessen branded, with 2+2 socket outlets and 2 Red socket outlets fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 1 cover for 2 RJ45 connectors compatible with RJ45 Keystone/3M/AMP (connectors not included). Space for organizing cables. Possibility to adapt the organizer tube in the top cover. Power and data input from the top. Supplied with telescopic ceiling mounting system, ceiling trim, floor mounting plate with sealing gasket, floor base trim. Mounted on aluminium profile.
技術仕様
  • Unique refT2316_CEM_Niessen
  • コレクションセットCEM
  • コレクションElectrical connectivity and multimedia
  • 公開日2020-10-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)3000
  • 幅(mm)155
  • 奥行き(mm)92
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)8.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
  • IFC分類アウトレット
  • ETIM コードEC002759
  • ETIM 名Desk connecting unit
  • OmniClassNumber23-35 27 00
  • OmniClassタイトルElectrical Terminals

類似製品