製品の公開
Thomas & Betts: 664 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 664 Series Steel City ® Floor Boxes

Google翻訳”,
マルチサービスフロアボックスは、露出したサービスフィッティングなしで、標準のコンジットから電力、通信、およびデータを提供します。結果:オープンオフィス計画の柔軟性。電源、通信、データ機器を備えたワークステーションを備えた現代のオフィスに最適です。電源レセプタクルと低電圧接続は、床下で鋼製または鋳鉄製のボディで囲むことができます。亜鉛メッキされた14ゲージのスチールボックスには、3/4 "から11/4"までのノックアウトが付いています(エンジニアリングデータを参照)。鋳鉄製の本体には、3/4"および1"コンジット用のネジ穴があります。
  • 2コンパートメントボックスは、スタンプ鋼(664-SC)、浅い(664-S)、鋳鉄(664-CI)の3つの構成で利用できます。
  • 耐久性のある非金属カバーには、強度を高めるための鉄筋プレートが含まれています
  • 新着!真ちゅうとアルミニウムの金属製カバーが美観と耐久性を提供します
  • 4本のレベリングネジにより、希望のコンクリート深さまですばやくレベリングできます
  • 取り付けが簡単なように、フランジのセルフレベリングを完成した床で覆います
技術仕様
  • Unique reftnb-664-series
  • コレクションセットUnderfloor Wireways
  • コレクション664 Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-14
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米