製品の公開
Thomas & Betts: 665-AV2 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 665-AV2 Series Steel City ® Floor Boxes

Google翻訳”,
  • 2 "KOを使用すると、事前に終端処理されたAVケーブルとコネクタをコンジットから直接引っ張ることができます
  • 電源、音声、データ、オーディオビジュアル接続用の標準の665シリーズカバーとデバイスプレートを受け入れます
  • 新着!長方形のアダプターを使用すると、音声、データ、およびAVコネクターを標準のGFCIデバイスプレートに取り付けることができます。
  • 新着!キーストーンスタイルの音声、データ、およびAVコネクタは、幅広い低電圧アプリケーションに対応します。すべてのコネクタは、フロアボックスアプリケーションでのフラッシュマウント用に凹んでいます
  • 新着!あらゆるA/V要件に対応するExtron®MAAPプレートを受け入れるデバイスプレートが利用可能です(Extron®MAAPプレートはExtron認定販売店から購入)
  • 新着!金属製のカバーは、業界独自の真ちゅう製の頑丈なカバー(塗装またはメッキされていない)を含む、耐久性のある審美的な設置を提供します。アルミニウムも利用可能です
技術仕様
  • Unique reftnb-665-av2-series
  • コレクションセットUnderfloor Wireways
  • コレクション665-AV2 SERIES
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-14
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米