製品の公開
Thomas & Betts: 667 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 667 Series Steel City ® Floor Boxes

Google翻訳”,
  • 市場で最大容量の隠しサービスフロアボックス
    – 4つの「ダブルギャング」により、ギャングごとに2つのデュプレックスレセプタクルが可能になり、ボックスごとに合計8つのレセプタクルが可能になります。
    –各ギャングには40cuがあります。容量のインチ
    –ボックス内部には128cuがあります。容量のインチ
  • 標準のボックス構成は、最大8つの電源および/または低電圧デバイス用です
    –ボックス設計により、電源および低電圧導体のフィードスルーケーブル接続が可能になります
  • 浅いデザイン
    –全高3インチは、改修や上層階の設置に最適です
  • ロープロファイルカバーのフルライン
    –AFM-8アクセスフロアモジュールと同じ品質のカバーを利用
    –高強度ポリカーボネート
    –耐久性を高めるために強化された鋼
    –2つの格納式ケーブル出口ポート
    – 64平方インチの開口部により、デバイスパネルに簡単にアクセスできます
    –カーペット/タイルインサート用の1/4"くぼみ
    –グレー、ブラック、ブラウン、ベージュでご利用いただけます
  • ボックスは、ギャングごとに(1)3/4 "、(3)1"、および(1)11/4"KOで製造されます。
    –これには、下部にある1"および11/4"KOが含まれます
  • デバイスパネルの完全な補完
    – 1つまたは2つの二重開口部、1つまたは2つのGFI開口部、Omni110ベゼルとブランクを備えた6つの標準「キーストーン」を備えたデバイスパネル
  • レベリングレッグとベースフィートを備えています
    –コンクリート注入中のボックスの動きを防ぐために、ベース脚を取り付けることができます
    –レベリングレッグは最大11/2"の事前注入調整を提供します
  • 14ゲージの事前亜鉛メッキ鋼から製造
    –高品質の構造により、耐久性と防錆性が向上します
  • MopTite®カバーは、カーペット、タイル、および木材のULスクラブウォーター除外要件を満たしています
技術仕様
  • Unique reftnb-667-series
  • コレクションセットUnderfloor Wireways
  • コレクション667 SERIES
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-14
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米