製品の公開
Thomas & Betts: 68S Series Steel City® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 68S Series Steel City® Floor Boxes

Google翻訳”,
説明:
電力または通信/データのフラッシュサービスを提供し、カーペットまたはタイルのアプリケーションで使用できるスタンプ付きスチール製の浅いフロアボックス。最大容量-47立方インチ

特徴
  • コンクリートタイト、電気亜鉛メッキボディとハードウェアで完全に調整可能。
  • 内側と外側のレベリングネジにより、完成した床に合わせて調整できます。
  • 1/2 "、3/4"、および1 "のノックアウトを注ぐ際のコンクリートの侵入を防ぐために、消耗品のキャップが付いた状態で出荷されます。すべての下部ノックアウトにアクセスできます。

応用
  • 電源、通信、データ機器を備えたワークステーションを備えた現代のオフィスに最適です。
技術仕様
  • Unique reftnb-68s
  • コレクションセットUnderfloor Wireways
  • コレクション68S
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-14
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米