製品の公開
Thomas & Betts: E971FB Carlon ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: E971FB Carlon ® Floor Boxes

Google翻訳”,
特徴
  • 電力、データ、および通信のための3つの方法の多様性。
  • Yコネクタ(E972Y)を使用すると、3/4 "コンジットの並列配線をフィードしたり、同じ側からフィードイン/フィードアウトしたりして、配線の柔軟性を高め、設置を迅速化できます。
  • PVC成形ポートとレデューサープラグが含まれています。
  • 1/2 "、3/4"、および1"のコンジット、チューブ、またはレースウェイに対応します。
  • ULスクラブ水テスト済みで、すべてのタイプの仕上げフローリングで承認されています。
  • さまざまな厚さのコンクリート注入に対応します。

応用
  • コンクリートタイトで、グレード/グレード以下の用途に適しています。コンクリートまたはフローリングの建設が承認されました。
  • タイルおよびカーペット用途向け。
技術仕様
  • Unique reftnb-e971fb
  • コレクションセットUnderfloor Wireways
  • コレクションE971FB
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-14
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米