製品の公開
Valve Drive TSA
ABB

Valve Drive TSA

Google翻訳”,

熱電バルブドライブTSA/Kは、暖房、換気、および空調(HVAC)システムのバルブの開閉に適しています。デバイスは通常、230VACおよび24VAC / DCで閉じられ、プラグ可能な接続ケーブルが付いています。形の良いハウジングは、水しぶきからデバイスを保護します。このデバイスは、ラジエーター、コンバーターヒーター、および単一の室温制御用の冷却天井を制御するのに特に適しています。バルブドライブは、電子スイッチアクチュエータES / S、またはユニバーサルインターフェースUS/Uとルームサーモスタットと組み合わせた電子リレーER/Uで制御できます。すべての一般的なバルブへの簡単で迅速なスナップオン取り付けは、バルブアダプターVA/Zを介して行われます。

仕様
  • Product Net Width:44.4 mm
    Product Net Height:52.1 mm
    Product Net Depth / Length:58.4 mm
    Product Net Weight:0.104 kg
    Number of Batteries:0
    Power Loss:1 W
    Rated Voltage (Ur):24 V AC
    Product Main Type:Thermoelectric Valve Drives
    Product Name:Heating, Ventilation and Air Conditioning

技術仕様
  • Unique refValve-Drive-TSA
  • コレクションセットLight Controller Sensor Outside
  • コレクションLight Level Sensors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • MasterFormat 2014 コード23 01 00
  • MasterFormat 2014 タイトルOperation and Maintenance of HVAC Systems
  • OmniClassNumber23-27 15 23
  • OmniClassタイトルHVAC Controls
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC