製品の公開
ZX0.2 - 36kV 2500A 31.5kA - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated
ABB

ZX0.2 - 36kV 2500A 31.5kA - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated

Google翻訳”,

ZX0.2 ガス絶縁開閉装置 (IEC)

変電所最適化のためのコンパクトなスイッチギア

ZX0.2 は、ABB の定評ある一次配電レベル向けガス絶縁屋内スイッチギア ZX ファミリーの一部です。この三相カプセル化アーク耐性スイッチギアには、固体絶縁バスバー システムが装備されています。これは単一パネル設計です。

ガスタンクは内部のすべての高電圧部品を環境の影響から永久に保護し、実質的にメンテナンスフリーのスイッチギアを実現します。

前面アクセスのみの設計により、省スペースの壁掛け設置や背中合わせの設置が可能になります。非常にコンパクトな設計により、変電所のレイアウトを最適化し、インフラストラクチャのコストを削減できます。

今こそ、より安全で持続可能な未来に向けて行動を起こす時です。

当社は過去 30 年間、先駆的なテクノロジー リーダーとして、お客様をインダストリー 4.0 に備えるための経験と知識を持っています。PrimeGear™ ZX0 はお客様向けに設計されており、地球温暖化への影響を 99.99% 削減し、お客様のデジタル化をサポートします。

PrimeGear™ ZX0 は、絶縁ドライエアまたは AirPlus™ で利用できます。スイッチギアは、最大限の柔軟性を確保するためにオプションのエコ対応パネルとしても利用可能で、将来 AirPlus で簡単に補充できる SF 6を内蔵した状態で購入できます。

将来を見据え、業務のデジタル化をサポートする準備ができています。電流および電圧センサーとリモート監視および診断機能により、オンサイトでオンプレミス ソリューションを使用しても、クラウドベースのソリューションを介して他の場所でも、すぐに洞察を得ることができます。

すべてのパネルは工場で定期的にテストされ、ガスが充填されています。そのため、現場でのガス工事は必要ありません。

仕様
  • Product range

    • Rated voltage up to 36 kV
    • Rated normal current up to 2500 A
    • Rated short-time withstand current up to 31.5 kA

    Key benefits

    • Small footprint
    • Intuitive operator guidance
    • Reliable operation and high availability

    Key features

    • Arc-resistant design (AFL(R))
    • Single busbar
    • Front access
    • Vacuum circuit breaker type VD4X
    • Load break switches and fuse combinations available
    • Mechanical operator area
    • Outer cone cable termination system
    • Optional pressure relief to the outside of the switchgear room
    • Optional digital version available
    • Optional ENA certification available
技術仕様
  • Unique refzx02-Medium_Voltage-Switchgear
  • コレクションセットZX2
  • コレクションGas Insulated Medium Voltage Switchgear
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2024-05-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical fittings
  • UNSPSC39121311
  • Uniclass2015コードPr_60_70_36
  • Uniclass2015詳細High voltage switchgear and transformers
  • OmniClassNumber23-35 31 31 11 11
  • OmniClassタイトルElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution