製品の公開
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
    ABCD International

    Glass partition edge to edge single glazing ID1

    Google翻訳”,

    一流のデザインと、照明効果および透明性効果を備えた、中央のフレームレスシングルガラスを備えた ID1 パーティションは、オフィススペース計画にスマートなコンセプトを提供します。

    仕様
    • Demountable aluminium partition, 21 mm thick. Frameless full-height centered single glass.

      Maximum height : 3300 mm (depending on elevations).

      Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.


      Acoustics :

      - Glass wall : RW = from 33 to 38 dB.

      - Door set : RW = from 30 to 43 dB

    技術仕様
    • Unique refID1
    • コレクションセットInternal partitions
    • コレクションRemovable partitions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3300
    • 奥行き(mm)21
    関連
    • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類
    • Uniclass2015コードAc_25_10_05
    • Uniclass2015詳細Assembling
    • MasterFormat 2014 コード10 22 19
    • MasterFormat 2014 タイトルDemountable Partitions
    • OmniClassNumber23-15 11 13
    • OmniClassタイトルDemountable Partitions
    • UniFormatIIコードC1010
    • UniFormatIIタイトルPartitions

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ